Compresseurs Copeland scroll pour les bus

Grâce à leur conception entièrement hermétique, les compresseurs Copeland scroll éliminent le risque potentiel de fuite de fluide frigorigène à travers le joint d’étanchéité de l’arbre d’entraînement, un problème fréquemment rencontré sur les compresseurs ouverts dans les systèmes de climatisation de bus ainsi que dans d’autres applications. Cela contribue à la fiabilité du système comme au respect de l’environnement. Du fait de leur nombre réduit de pièces en mouvement, les compresseurs scroll sont plus fiables que leurs homologues à piston pour les applications du secteur des transports.

Copeland propose des compresseurs scroll dotés d’une puissance frigorifique et calorifique de 7 à 35 kW pour la climatisation des bus à propulsion traditionnelle ainsi que des bus électriques. Les pompes à chaleur utilisant le fluide frigorigène naturel R290 sont la solution idéale pour les bus électriques.

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture Compresseurs Copeland scroll pour les bus
Compresseurs Copeland Scroll pour la climatisation et le chauffage des bus

Gamme pour les bus




Compresseurs Copeland scroll pour le transport ferroviaire

Copeland compte de nombreuses années d’expérience dans la fourniture de compresseurs fiables pour la climatisation des trains. Compacité et légèreté sont des points forts inhérents à la conception des compresseurs Copeland scroll. Nous proposons des compresseurs scroll standard et digital dotés d’une puissance frigorifique et calorifique de 7 à 35 kW pour cette application.

Les compresseurs Copeland scroll peuvent être combinés pour améliorer les performances et intégrés dans des systèmes réversibles pour optimiser l’efficacité du chauffage.

En raison de la nécessité d’adopter de nouveaux fluides frigorigènes présentant un potentiel de réchauffement de la planète plus faible, Copeland offre des solutions alternatives pour les réfrigérants basse et moyenne pression. 

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture Compresseurs Copeland scroll pour le transport ferroviaire
c028-rail

Gamme pour les applications ferroviaires








Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.