Calculateur de charge de fluide (A2L)

Calculateur de charge de fluide

Une manière facile de calculer les limites de charge de fluide frigorigène pour les systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur

Le calculateur de charge de fluide frigorigène de Copeland en bref :

  • Outil permettant de calculer la charge de fluide maximale possible des fluides frigorigènes A2L, conformément à la norme de sécurité EN 378-1.
  • Pour tout type de système de réfrigération et de fluide frigorigène, le concepteur du système a l’obligation de procéder à une évaluation des risques.
    • Dans les systèmes avec fluide frigorigène A2L, l’aspect inflammable doit également être pris en compte. L’un des critères qui en résulte est la limite de la quantité maximale de fluide frigorigène.
    • La norme de sécurité générale EN378-1 indique les détails et les bases de calcul pour déterminer la charge de fluide frigorigène maximale possible avec les réfrigérants A2L.
  • Le calculateur de charge de fluide utilise les différentes catégories comme paramètre d’entrée pour le calcul et offre une méthode simple et rapide pour déterminer la quantité de charge maximale possible.
  • Différentes classifications, telles que la classe d’emplacement du système de réfrigération, la catégorie de zone d’accès, la sélection d’applications, le type de fluide et les dimensions de la pièce sont prises en compte.
  • The calculation currently includes the following refrigerants: R454C, R454A, R455A, R454B, R452B, R152a, R1234yf and R1234ze


Télécharger le calculateur de charge de fluide frigorigène

Le calculateur de charge de fluide de Copeland est maintenant disponible en téléchargement.

Téléchargez le calculateur de fluide Copeland pour calculer les limites de charge de fluide frigorigène pour les systèmes de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur en fonction de l’emplacement choisi, de l’application sélectionnée et de la classe d’accessibilité conformément à la norme de sécurité EN 378-1, annexe C

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture Le calculateur de charge de fluide de Copeland est maintenant disponible en téléchargement.


Dans l’onglet « Téléchargement », vous pouvez télécharger la dernière version de l’outil Calculateur de charge de fluide de Copeland.

Pour utiliser le calculateur de charge de fluide :

  1. Cliquez sur le lien de téléchargement et enregistrez le fichier sur votre disque dur. Vous pouvez ensuite travailler hors ligne.

  2. Suivez les instructions de la fiche du Calculateur de charge de fluide « Information How to use » (en anglais)

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.