Compresseurs Copeland Scroll ZH*KCU

Les compresseurs Copeland Scroll™ZH*KCU au propane disponibles offrent des puissances de refroidissement et de chauffage comprises entre 4 et 16 kW, et jusqu'à32 kW pour les applications en tandem. En raison des excellentes propriéé thermodynamiques de R290 et de leurs trè basse tempéature de refoulement de compresseur, les modèes ZH*KCU offrent un niveau éevéde performances et de rendement avec une large enveloppe de fonctionnement par rapport aux R407C et R410A. Ces compresseurs Scroll sont conformes aux normes de fiabilitéde Copeland.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 37 pour Products
:
Compatibilités des réfrigérants
R-290
Applications
Basse température, chauffage par le sol, radiateur
Plage de puissance calorifique
4.69 to 16.90 kW
Performances données à conditions
Évaporation -7°C, Condensation 35°C, Surchauffe d'aspiration 5 K, Sous-refroidissement 4 K

Caractéristiques

  • Grande enveloppe de fonctionnement
  • Conception entièrement hermétique
  • Grande efficacité permettant de réduire les coûts
  • Certification ATEX classe II

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents