Compresseurs Copeland Scroll ZR(D)*KRE

Les modèles standard et Digital de la gamme de compresseurs Copeland Scroll™ ZR*KRE utilisant les réfrigérants R450A et R513A en remplacement du R134a sont conçus pour les applications de confort et pour le refroidissement de précision et de procédé. Ils sont prévus pour garantir la fiabilité de fonctionnement avec les réfrigérants contenant des HFO. Ils présentent une large enveloppe de fonctionnement, avec des températures d'évaporation de -20 °C à +25 °C et des températures de condensation de +10 °C à +75 °C. Les modèles ZRD*KRE dotés de la technologie Digital assurent une modulation continue et progressive de 10 à 100 %. La gamme ZR(D)*KRE répond parfaitement aux besoins des applications industrielles utilisant les nouveaux réfrigérants.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 26 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Compatibilités des réfrigérants
R-450A, R-513A, R-407C, R-134a
Tensions nominales
230, 400, 460 V
Fréquence
50, 60 Hz
Applications
Température élevée
Plage de puissance frigorifique
3.09 to 13.4 kW
Performances données à conditions
EN12900, application HT

Caractéristiques

  • Conçus pour fonctionner avec les réfrigérants R450A et R513A
  • Fonctionnement possible jusqu'à une température de surchauffe de 5 K pour des performances optimales et pour s'adapter aux exigences de température du système
  • Compliance axiale et radiale Copeland scroll pour pour une fiabilité et un rendement supérieurs
  • Compatibilité axiale et radiale Copeland Scroll pour améliorer la fiabilité et le rendement
  • Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier SEPR tier 2
  • Modèles à puissance fixe et technologie Digital Scroll pour répondre aux besoins de modulation de l'application
  • Compresseurs certifiés CE et UL

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents