Compresseurs Copeland Scroll YH*1E

Les compresseurs Copeland Scroll™ YH*K1E sont conçus pour un grand nombre d’applications : pompes à chaleur, contrôle de précision et de refroidissement de process, et climatisation. Ils ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché des clients en matière de réfrigérants à moyenne et basse pression présentant un faible GWP (inférieur à 150). Ils sont adaptés aux réfrigérants très corrosifs contenant des molécules de HFO. Les compresseurs Scroll YH*K1E sont conformes aux exigences de la classe DEPS relatives aux réfrigérants A2L.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Compatibilités des réfrigérants
R-454C, R-407C, R-134a, R-513A, R-1234yf
Tensions nominales
400 V
Fréquence
50 Hz
Applications
Basse température, chauffage par le sol, radiateur
Plage de puissance calorifique
4.79 to 21.70 kW
Performances données à conditions
Évaporation -7°C, Condensation 35°C, Surchauffe d'aspiration 5 K, Sous-refroidissement 4 K

Caractéristiques

  • Réfrigérant faible GWP
  • Compresseur multiréfrigérant : optimisé pour une utilisation avec les réfrigérants A2L tels que le R-454C (GWP : 148). Prêt à l’emploi avec le HFO1234yf (GWP : 4), mais également compatible avec le R-407C, R-134a et le R-513A
  • Certifié DEPS classe II
  • Connexion sans fuite / brasée
  • Grande enveloppe de fonctionnement adaptée aux applications de pompe à chaleur
  • Faible surchauffe
  • Version tandem disponible pour toutes les tailles

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents