Groupe scroll Copeland au CO2
Pour les installateurs

The New Cool : Souplesse d’installation maximale

Conception modulaire permettant de surmonter les contraintes de bruit et d’espace dans n’importe quelle application.
The New Cool est la technologie scroll au CO2 innovante de Copeland

Le New Cool est la technologie innovante CO2 scroll de Copeland qui offre une solution d'une grande flexibilité pour différentes applications de réfrigération et différents formats de magasins. Grâce à la conception modulaire de notre nouvelle gamme de groupes de réfrigération, vous pouvez concevoir un système de réfrigération adapté aux besoins spécifiques de vos clients.

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture

Le New Cool

Nous avons mis l'accent sur la facilité et la flexibilité d'installation lors du développement de notre nouvelle gamme de groupes de réfrigération CO₂. Grâce à leur concept modulaire unique, nos groupes scroll au CO₂ sont le choix idéal pour les environnements urbains ainsi que pour les rénovations où l’espace est limité : les groupes peuvent être installés regroupés ou séparés, à l’intérieur ou à l’extérieur ; le refroidisseur de gaz peut être placé horizontalement, verticalement ou autoportant. Cela permet une flexibilité maximale dans l'intégration des bâtiments.

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture Le New Cool
Infographie sur la modularité de la réfrigération scroll au co2
Groupes scroll au CO₂ de Copeland : électronique avancée

Copeland a fait du CO₂ un réfrigérant sûr, fiable et facile à gérer dans toutes les zones climatiques. L’électronique avancée de nos groupes scroll au CO₂, notamment les paramètres préréglés, permet une mise en service instantanée. De plus, le concept innovant de contrôle intègre des caractéristiques innovantes telles que le contrôle de l’enveloppe, la détection des défaillances et les diagnostics. Ces caractéristiques garantissent un fonctionnement fiable, minimisant ainsi le risque de détérioration des aliments.

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture
Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.