La technologie scroll au CO₂ Copeland permet au secteur de relever ces défis

Tendances et environnement du marché

La réfrigération commerciale dans le contexte de la réglementation et de l’évolution des demandes du marché.

La technologie scroll au CO2 allie inventivité avec simplicité et facilité d'utilisation.

Moins c'est plus

Notre technologie scroll au CO2 allie inventivité avec simplicité et facilité d'utilisation. En réduisant la complexité des systèmes de réfrigération au CO2, on réduit également le risque d'erreurs. Il en résulte une fiabilité et un rendement accrus.

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture Moins c'est plus

L'avantage économique de la technologie scroll Copeland au CO₂

L'utilisation de la technologie scroll Copeland au CO2 aidera les commerçants à réduire considérablement le coût total de possession de leur équipement de réfrigération : en évaluant le système sur toute sa durée de vie, les économies potentielles deviennent évidentes.

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture L'avantage économique de la technologie scroll Copeland au CO₂
La technologie scroll permet de réduire le coût total de possession
La réglementation sur les gaz fluorés restreint l’utilisation de divers réfrigérants.

Réglementation et législation

Les gaz fluorés sont nocifs pour l'atmosphère et contribuent au réchauffement de la planète. C'est pourquoi les législateurs ont exigé une réduction progressive à l'échelle mondiale et la transition du secteur de la réfrigération vers des réfrigérants alternatifs tels que le CO2. Nous expliquons le cadre juridique auquel les acteurs du marché doivent se conformer.

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture Réglementation et législation

L'avantage numérique de la technologie scroll Copeland au CO₂

Notre technologie ne repose pas seulement sur un matériel nettement amélioré. L'emploi de la numérisation complète des composants du système permet également des options avancées d'utilisation des données, des gains de rendement et une fiabilité encore plus grande.

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture L'avantage numérique de la technologie scroll Copeland au CO₂
La frontière numérique de la technologie scroll au CO₂
Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.