Our Common Task: Climate Protection. F-Gas Regulation Restricts the Use of Various Refrigerants
AVANTAGES

Notre tâche commune : la protection climatique

Les halocarbures qui prédominent depuis longtemps (CFC, HCFC et HFC) allient un excellent rendement et une sécurité à des coûts acceptables. En revanche, les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) contribuent à l’appauvrissement de la couche d’ozone et les hydrofluorocarbures (HFC) au réchauffement de la planète. En réponse à l’appauvrissement de la couche d’ozone atmosphérique causé par les CFC et les HCFC, le Protocole de Montréal de 1987 a rendu obligatoire l’élimination progressive des CFC et des HCFC. Ce protocole est devenu le premier accord environnemental multilatéral avec une participation à l’échelle mondiale.

Programme progressif de la réglementation sur le F-Gas - réduction de la quantité totale de réfrigérants
La quantité totale de réfrigérants calculée en équivalent CO₂ sera réduite annuellement dans les années à venir selon un système de quotas.

La genèse de la règlementation F-Gas

Depuis le début de leur utilisation au cours des années 1990, les HFC sont rapidement devenus le principal groupe de F-Gas. Compte tenu de leur impact négatif sur le climat, les HFC ont été inclus dans le protocole de Kyoto (1997) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’objectif de la première réglementation sur les gaz fluorés (CE) n° 842/2006 était de contenir, de prévenir et, de ce fait, de réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto en imposant une meilleure étanchéité des équipements et une récupération optimisée. Elle était efficace pour les équipements fixes, de transport et mobiles. La directive MAC 2006/40/CE réglemente les émissions des systèmes de climatisation des véhicules à moteur uniquement.

L'accord de Paris


Toutefois, le potentiel d’économies de ces mesures n’était pas suffisant pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE conformément au niveau de réduction des émissions prévue par le protocole de Kyoto. Par conséquent, après approbation par le Parlement européen (PE) et le Conseil, la réglementation (UE) n° 517/2014 relative aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant la réglementation (CE) n° 842/2006 a été publiée au Journal officiel de l’UE le 20 mai 2014 (L150/195) et est entrée en vigueur le 1 janvier 2015.

En 2015, l’accord de Paris a été adopté lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC. L’objectif est de maintenir le réchauffement planétaire bien en deçà de 2 °C, et de poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 °C. Selon les dernières études, pour atteindre l’objectif de température à long terme, il faudrait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic d’ici à 2020 et soient ensuite réduites à zéro avant la fin du siècle. Pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, cette réduction à zéro doit avoir lieu vers 2050. Cela est bien sûr également valable pour les hydrofluorocarbures (HFC).

Le règlement

C'est la forme la plus directe de législation européenne. Une fois adopté, le règlement est juridiquement applicable dans les États membres de l'UE. Il est équivalent au droit national.

Directive

Chaque État membre doit atteindre les objectifs définis. Les autorités nationales doivent adapter leurs lois pour atteindre ces objectifs.



Le cadre climat-énergie 2030


Trois objectifs clés pour 2030:
 

  • Réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre (par rapport aux niveaux de 1990)
     
  • Une part d’au moins 32 % pour les énergies renouvelables
     
  • Amélioration d’au moins 32,5 % du rendement énergétique

L’UE doit aller de l’avant

En réponse à l’augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre, les 197 signataires du Protocole de Montréal ont adopté l’amendement de Kigali en 2016 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, afin de réduire la production et la consommation d’hydrofluorocarbures (HFC). La réduction progressive des réfrigérants HFC dans le cadre de l’amendement de Kigali a le potentiel d’éviter jusqu’à 0,1 °C du réchauffement d’ici 2050 et jusqu’à 0,4 ℃ d’ici 2100. La mise en place de l’amendement de Kigali à l’échelle mondiale permettrait d’éviter jusqu’à 80 milliards de tonnes d’émissions de CO2 d’ici à 2050. Les pays industrialisés ont commencé en 2019, tandis que la plupart des pays en développement commenceront la même procédure et leur réduction progressive en 2024.

Pour parvenir à réduire progressivement et complètement les HFC tout en améliorant l’efficacité énergétique, la solution consiste à remplacer ces substances par des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRP). Pour les pays en développement, cette mesure signifie qu’il faut passer directement des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) aux réfrigérants à faible GWP sans prendre le détour non économique et dangereux pour l’environnement que représente l’utilisation de HFC à haut GWP.

Les représentants des États membres de l’UE et le Parlement européen ont convenu, le 21 avril 2021, de renforcer l’objectif climatique pour 2030. Ensuite, les gaz à effet de serre de l’UE doivent être réduits d’au moins 55 % par rapport au niveau de 1990. Auparavant, l’objectif à atteindre était une réduction de 40 % des gaz à effet de serre mais ce n’est pas suffisant pour atteindre la neutralité climatique en 2050. Ensuite, presque tous les gaz à effet de serre doivent être évités ou stockés. Il faudra pour cela une transformation complète vers une économie en faveur des énergies renouvelables et des processus de production sans émissions au cours des 30 prochaines années.

Réduction progressive des F-Gas


La réglementation actuelle sur les gaz à effet de serre fluorés de 2014 (UE 517/2014), en vigueur depuis janvier 2015, interdit l’utilisation de réfrigérants dont le GWP est supérieur à 2 500, limite les réfrigérants à GWP élevé dans certaines applications et introduit la réduction progressive des gaz à effet de serre fluorés (F-Gas). Comme cela ne semble pas encore suffisant pour atteindre l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050, la directive est en cours de révision.

La réglementation a déjà été complétée sur de nombreux points et son application a été considérablement renforcée. Un changement majeur porte sur l’évaluation d’un système en fonction du potentiel de réchauffement global (GWP) et de la quantité de remplissage (kg) du système. Le produit de ces facteurs est appelé "équivalent CO2 equivalent” et constitue le paramètre décisif pour l’évaluation d’un système de réfrigération, pour les contrôles d’étanchéité et le remplissage de service.


La réglementation exige la réduction des fuites par le biais de mesures techniquement et économiquement possibles. Avec une charge de réfrigérant de 5 tonnes ou plus d’équivalent CO2 , un système de réfrigération doit être soumis à un test d’étanchéité. Les systèmes hermétiques dont la quantité est inférieure à 10 tonnes d’équivalent CO2 sont exclus de cette obligation.



Des règles beaucoup plus strictes


Par rapport à la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés de 2006 (CE 842/2006), la version 2014 (UE 517/2014) édicte des règles plus strictes pour les systèmes de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés en ce qui concerne
 

  • les contrôles réguliers des fuites
  • la récupération des fluides
  • les formations

Réduction de la quantité de réfrigérants

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2020, l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement global est de 2 500 est interdite dans les nouveaux systèmes de réfrigération. En outre, ces réfrigérants sont interdits pour l’entretien ou la maintenance des systèmes dont la charge de réfrigérant est égale ou supérieure à 40 tonnes d’équivalent CO₂. Dans la pratique, cela concerne le réfrigérant R404A. Le réfrigérant reconditionné ou recyclé peut encore être utilisé jusqu’au 1er janvier 2030, à condition qu’il provienne de la même usine.


L’élément clé de la réduction progressive de la consommation de HFC réside dans les technologies de réfrigération et de climatisation qui utilisent des alternatives réellement durables, notamment des réfrigérants naturels tels que l’ammoniac (NH3), le dioxyde de carbone (CO₂) et les hydrocarbures (HC). Ces réfrigérants à très faible potentiel de réchauffement global (LGWP) présentent un maximum d’avantages pour l’environnement. Les réfrigérants naturels gagnent en importance comme solution efficace à long terme dans de nombreuses applications pour lesquelles les problèmes de coût, de rendement énergétique et d’exigences en matière de sécurité ont été traités.
 

Réduire l’empreinte carbone

Nous proposons la plus large gamme de compresseurs de réfrigération du marché, offrant ainsi la possibilité d'utiliser plusieurs technologies et réfrigérants. Nous sommes engagés dans la recherche de solutions pour préserver les aliments tout en protégeant l’environnement. Nos principaux objectifs environnementaux consistent à minimiser l’impact sur le changement climatique en utilisant l’énergie de manière responsable et en réduisant l’empreinte carbone, pour nous comme pour nos clients.


Prévention des émissions

L'utilisation des réfrigérants évoluera radicalement au cours des 15 prochaines années. Les variantes à GWP élevé (comme le R404A et le R410A) disparaîtront presque complètement du marché. En 2030, le choix des réfrigérants sera limité aux réfrigérants naturels ou à d’autres options à faible GWP. Le CO₂ sera le réfrigérant de choix dans de nombreuses applications en raison de ses nombreux avantages. En particulier depuis que nous avons réussi à l'utiliser dans des applications transcritiques grâce à la nouvelle technologie scroll transcritique Copeland au CO₂.


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.