Copeland élargit son offre de compresseurs scroll R-290 pour le marché européen du chauffage commercial

Les solutions de chauffage au R-290 sont essentielles pour permettre aux fabricants de passer à des applications de chauffage naturel

R-290 Copeland Scroll Compressor YHV119


Les nouveaux compresseurs scroll YHV119 de Copeland pour le chauffage commercial permettent de concevoir des pompes à chaleur durables et à haut rendement avec le réfrigérant naturel R-290. Crédit : Copeland

AIX-LA-CHAPELLE, ALLEMAGNE (21 mars 2024) - Copeland, fournisseur mondial de solutions climatiques durables, a récemment lancé un nouveau compresseur scroll à vitesse variable au R-290 pour les applications de chauffage commercial - le compresseur scroll à vitesse variable Copeland YHV119. Ce lancement élargit le portefeuille de produits compatibles R-290 de Copeland, qui comprend des compresseurs pour pompes à chaleur et des refroidisseurs réversibles.

Le nouveau compresseur scroll à vitesse variable Copeland YHV119 a une capacité de chauffage allant jusqu'à 42 kW à la vitesse maximale. Sa conception est non seulement compacte avec un encombrement et un poids réduit facilitant la conception, l'installation et la maintenance du système, mais il est également optimisé pour le R-290 permettant une faible capacité de surchauffe de <5K. Avec sa conformité axiale et radiale scroll unique pour une fiabilité et une efficacité accrue, ce compresseur s'adapte parfaitement aux pompes à chaleur commerciales et est particulièrement avantageux pendant les phases de transitions chaud/froid des systèmes réversibles. Le compresseur scroll à vitesse variable YHV119 est le premier modèle d'une future série qui sera étendue à une plus grande capacité pour répondre aux diverses exigences d'application du secteur du chauffage commercial.

La transition vers des fluides frigorigènes à faible PRG, associé à la nécessité de maximiser l'efficacité énergétique, pousse le marché des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à opter pour des choix plus durables. Cette tendance est encore renforcée par la demande des utilisateurs finaux de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.

"Copeland s'engage pleinement à aider ses clients à atteindre leurs objectifs de décarbonisation et de conformité réglementaire", a déclaré Maurizio Boldrini, directeur marketing pour le confort commercial en Europe chez Copeland. "Les compresseurs scroll Copeland R-290 sont sûrs, fiables et très efficaces. Ils sont conçus pour aider les acteurs de l'industrie à passer à des fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et à atteindre les objectifs de développement durable et les réglementations environnementales en temps voulu et de manière compétitive."

Le compresseur scroll à vitesse variable YHV119 de Copeland est étroitement associé à la nouvelle famille de variateurs ED4 : cette combinaison est entièrement certifiée conformément à la norme EN 60335-2-34. Cela facilite la conception des systèmes, améliore l'efficacité et réduit le temps et les coûts de développement pour les OEM. Les régulateurs et l'électronique Copeland constituent une solution prête à l'emploi pour le R-290, garantissant ainsi une mise sur le marché plus rapide et des performances accrues grâce à l'expertise transversale de Copeland.

Le compresseur à vitesse variable YHV119 rejoint la gamme Copeland de compresseurs à vitesse fixe R-290 qui a été lancée à l'automne 2023 et se compose de quatre modèles : YH23, YH28, YH33 et YH38K1G.

Ces compresseurs offrent une puissance calorifique de 22 à 37 kW et peuvent être utilisés dans des configurations simples, en tandem ou en trio. Ces solutions tandem et trio qualifiées par Copeland offrent aux OEM une plus grande flexibilité dans la conception des systèmes. Une configuration en trio permet d'atteindre une capacité de 111 kW. La conception entièrement hermétique du R-290 s'accompagne d'une boîte à bornes IP65 ou IP54 garantissant la conformité à toutes les réglementations requises. La fiabilité des compresseurs scroll Copeland R-290 YH-K1G à vitesse fixe est optimisée par la double conformité de la spirale et la faible capacité de surchauffe de <5K.

Cette nouvelle gamme de compresseurs est fabriquée en Europe pour les clients européens afin de répondre à la demande régionale croissante de solutions de chauffage au R-290 et de refroidisseurs réversibles. 

Pour en savoir plus sur les solutions durables de Copeland, consultez le site Copeland.com.

À propos de Copeland

Copeland, fournisseur mondial de solutions climatiques durables, associe des marques leaders dans les domaines de la compression, des contrôles, des logiciels et de la surveillance pour le chauffage, la climatisation et la réfrigération. Avec une ingénierie et une conception de pointe et le plus large portefeuille de solutions modulaires, nous ne nous contentons pas d’établir la norme en matière de compresseurs : nous sommes les pionniers de leur évolution. Grâce à nos technologies et à nos solutions intelligentes de gestion de l’énergie, nous pouvons réguler, suivre et optimiser les conditions pour aider à protéger les marchandises sensibles aux variations de température sur terre comme en mer tout en assurant le confort dans n’importe quel espace. Grâce à des produits à haut rendement énergétique, des solutions conformes à la réglementation et notre expertise, nous révolutionnons la prochaine génération de technologies climatiques pour le meilleur. Pour plus d’informations, consultez Copeland.com.

Contact

Petra Schreiber
Copeland Europe GmbH
[email protected]
T: +49 2408 92910
 

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.