Compresseurs Copeland Scroll YHV*1G

Les compresseurs scroll Copeland YHV*1G à vitesse variable avec modulation de puissance offrent aux fabricants la possibilité de bénéficier de performances supérieures lors de la conception de pompes à chaleur ou de groupes réversibles pour les applications commerciales, en utilisant le réfrigérant naturel R290 reconnu pour sa durabilité.

En savoir plus
Compatibilités des réfrigérants
R-290
Applications
Haute température, radiateur, température moyenne
Plage de puissance calorifique
6.6 to 43.3 kW
Performances données à conditions
Évaporation -5 °C, condensation +50 °C, surchauffe d’aspiration 5 K, sous-refroidissement 4 K

Caractéristiques

  • Expertise de Copeland avec le R290 : solution de réfrigérant naturelle, fiable et durable à faible GWP
  • Conception intelligente pour les applications de chauffage et réversibles, avec une large plage de températures de l’eau pour tous les climats
  • Conception compacte : encombrement et poids réduits
  • Compliance axiale et radiale Copeland scroll pour pour une fiabilité et un rendement supérieurs
  • Faible capacité de surchauffe : ≤ 5 K pour une meilleure efficacité
  • Disponible en tant que solution intégrée pré-qualifiée, cela permet un délai de mise sur le marché plus court, tout en offrant des performances et une fiabilité exceptionnelles dans toutes les conditions de fonctionnement

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents