La solution complète et innovante de compresseurs scroll de Copeland pour des pompes à chaleur plus silencieuses

La réduction des émissions sonores, l’enjeu d’une adoption plus large

Copeland Scroll Solution for Quieter Heat Pumps
Les nouveaux compresseurs scroll YHV low sound à faible niveau sonore favorisent la construction de pompes à chaleur plus silencieuses. Crédits : Copeland

AIX-LA-CHAPELLE, ALLEMAGNE (10 juillet 2023) – Les pompes à chaleur jouent un rôle central dans l’abandon des énergies fossiles pour chauffer les bâtiments et les habitations. Alternatives plus durables, elles amènent la chaleur ambiante à la température souhaitée en consommant un minimum d’énergie. L’un des facteurs déterminants pour leur acceptation, adoption et conformité légale reste cependant le bruit, notamment dans les zones urbaines résidentielles. Lors de la 20e Conférence sur la réfrigération et la climatisation qui s’est tenue à Milan en Italie, Copeland™ a présenté une technologie innovante et des solutions complètes de compresseurs qui permettent un fonctionnement exceptionnellement silencieux. Grâce aux nouveaux compresseurs scroll YHV*RG et YHV*RT de Copeland, les fabricants d’équipements d’origine peuvent développer des pompes à chaleur performantes qui répondent aux exigences particulièrement strictes en matière de nuisance sonore dans le secteur résidentiel sans avoir à recourir à une isolation phonique sophistiquée.

La solution de Copeland allie faible émission sonore, performance et durabilité

La solution complète de Copeland repose sur un nouveau type de compresseur scroll à vitesse variable spécifiquement conçu pour les pompes à chaleur fonctionnant au fluide frigorigène R290 (propane) ou R454C. Ces compresseurs scroll génèrent une pression acoustique inférieure à celles des autres modèles : Comparés à un compresseur standard de Copeland, les tout nouveaux compresseurs développés pour la série YHV low sound (à faible niveau sonore) fonctionnent en effet à plein régime avec une pression acoustique inférieure de 10 dB(A).

Ces compresseurs scroll à faible émission sonore s’accompagnent du variateur EV3 hautement performant de Copeland ainsi que d’un régulateur de surchauffe avancé (SEC). Ils surveillent la performance en continu et s’assurent que tous les paramètres opérationnels restent dans les limites de sécurité définies. La solution Copeland à faible niveau sonore associe le silence à l'efficacité énergétique la plus élevée (A+++) et à des fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement climatique, ce qui garantit également la conformité à la réglementation F-Gaz et en fait un investissement pérenne.

Nouveaux compresseurs scroll de Copeland : la clé pour réduire le bruit et les coûts de système

« Le package Copeland, avec ses compresseurs scroll, ses composants parfaitement compatibles et sa technologie de régulation avancée, favorise la conception de pompes à chaleur ultra silencieuses et compactes », explique Enrico Fraccari, le directeur marketing confort résidentiel Europe pour Copeland. « Pour les fabricants, cela se traduit également par d’importantes économies potentielles sur le matériel et la main-d’œuvre : les coûts réduits des systèmes améliorent à leur tour leur compétitivité. »

Téléchargez de plus amples informations techniques sur la gamme innovante de compresseurs scroll Copeland low sound à faible niveau sonore en vous rendant sur copeland.com/TheSilentRevolution.
 

À propos de Copeland

Copeland, fournisseur mondial de solutions climatiques durables, associe des marques leaders dans les domaines de la compression, des contrôles, des logiciels et de la surveillance pour le chauffage, la climatisation et la réfrigération. Avec une ingénierie et une conception de pointe et le plus large portefeuille de solutions modulaires, nous ne nous contentons pas d’établir la norme en matière de compresseurs : nous sommes les pionniers de leur évolution. Grâce à nos technologies et à nos solutions intelligentes de gestion de l’énergie, nous pouvons réguler, suivre et optimiser les conditions pour aider à protéger les marchandises sensibles aux variations de température sur terre comme en mer tout en assurant le confort dans n’importe quel espace. Grâce à des produits à haut rendement énergétique, des solutions conformes à la réglementation et notre expertise, nous révolutionnons la prochaine génération de technologies climatiques pour le meilleur. Pour plus d’informations, consultez Copeland.com.

Contact

Petra Schreiber
Copeland
[email protected]
T+49 (0) 2408 929 0    

Patrick Bouillon
Faktor 3
[email protected] 
+49 (0) 40 679446 22


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.