Emerson lance la production en série des groupes de réfrigération plein air de grande capacité Copeland EazyCool™

Aix-la-Chapelle, ALLEMAGNE, le 11 juillet 2019 – Emerson (NYSE: EMR) étend sa gamme de groupes de réfrigération pour les applications à basse et moyenne température, pour répondre à la demande croissante de groupes de grande capacité dans les secteurs de la restauration et du commerce alimentaire. La production en série des groupes de réfrigération plein air de grande capacité Copeland EazyCool™, qui offrent des puissances frigorifiques de 17 à 36 kW, a commencé.

Grâce à leur fiabilité et leur efficacité accrues, ces groupes constituent une solution idéale pour tout un éventail d’utilisations, notamment dans les supermarchés, les commerces de proximité, la restauration, les chambres froides et les stations service.

Conçue pour respecter les exigences de qualité du secteur du commerce alimentaire, cette gamme de groupes offre un ensemble de composants qui réduisent considérablement les coûts d’exploitation. Les compresseurs à haut rendement Copeland Scroll™ assurent une modulation continue de la puissance entre 5 et 100 %, tandis que le régulateur de système électronique intelligent facilite le réglage et le contrôle précis de tous les paramètres qui entrent en jeu.

Le principe « Plug & Play » simplifie et accélère la mise en service et la maintenance, grâce aux paramètres préconfigurés mais réglables et à l’accès pratique au système de contrôle et aux différents composants.

Cette gamme de produit est équipée de la nouvelle génération de ventilateurs EC pour un fonctionnement silencieux. Le système de récupération de chaleur disponible en option accroît encore les économies d’énergie.

Les groupes sont conçus pour utiliser une grande variété de fluides frigorigènes, comme les R134a, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A et R513A, ce qui permet à ces solutions de réfrigération de respecter la réglementation F-Gaz.

Tous ces nouveaux modèles peuvent être commandés auprès de votre représentant Emerson local.

Groupe de réfrigération plein air de grande capacité Copeland EazyCool


Télécharger une version pdf de ce communicqué de presse ainsi que l'image associée


À propos d'Emerson

Emerson (NYSE : EMR), dont le siège est à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), est une entreprise de technologies et d’ingénierie d’envergure mondiale qui propose des solutions innovantes aux clients des secteurs industriel, commercial et résidentiel. Notre branche Emerson Automation Solutions aide les acteurs de l’industrie de fabrication en process, hybride et sur mesure à maximiser la production et protéger le personnel et l’environnement tout en optimisant la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation. Notre branche Emerson Commercial and Residential Solutions contribue à assurer le confort et la santé des personnes, à protéger la qualité et la sécurité des aliments, à améliorer l’efficacité énergétique et à créer des infrastructures durables. Pour plus de renseignements : Emerson.com ou Copeland.com/fr-fr


Press Contacts:

Petra Schreiber

Director Communications
Emerson Commercial & Residential Solutions
Emerson Climate Technologies GmbH
Pascalstr.65, 52076 Aachen, Germany
[email protected] 
T: +49 (0) 2408 929 0
F: +49 (0) 2408 929 570


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.