IC100

IC100CX è la risposta di Dixell ai requisiti reali di gestione e controllo di unità chiller a singolo circuito e pompe di calore (reversibilità di gas ed acqua) con un massimo di due compressori o di un singolo compressore con stadi di capacità, per mezzo di uno strumento compatto con la possibilità di unità di controllo quali: aria/aria, aria/acqua, acqua/acqua, condensazione a motore.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
:
Alloggiamento
ABS autoestinguente
Custodia
anteriore 32x74 mm; profondità 70 mm
Montaggio
montaggio su pannello in un foro preformato di 29x71 mm
Protezione anteriore
IP65
Connessioni
connettori scollegabili a 12-14 o 14-6 pin
Alimentazione elettrica
12, 24 V c.a./c.c.
Assorbimento
5 VA max.
Display
4 cifre, LED rossi altezza 8,5 mm 4 cifre, LED gialli altezza 7,5 mm
Archiviazione dati
nella memoria non volatile (EEPROM)
Temperatura di esercizio
-10÷60 °C
Temperatura di stoccaggio
-30÷85 °C
Umidità relativa
20÷85% (senza condensa)
Gamma di misurazione e regolazione
sonda di pressione: 0÷50 bar sonda NTC: -50÷110 °C
Risoluzione
0,1 °C 0,1 bar
Precisione (a temperatura ambiente)
±0,8 °C

Funzionalità

  • Funzionamento di compressore doppio
  • Funzione di stadi di capacità del compressore per alta e bassa pressione di condensazione
  • Controllo della ventola ON/OFF od a velocità variabile senza la necessità di utilizzare dispositivi esterni
  • Sbrinamento forzato e combinato
  • Risparmio energetico per fascia oraria o contatto digitale
  • Registratore dati interno con un massimo di 50 allarmi
  • Orologio in tempo reale
  • Uscita di tensione per gestione di ulteriori relè esterni
  • Ingresso analogico configurabile come NTC, 4÷20 mA e 0÷5 V raziometrico
  • Relè, sonde ed ingressi digitali configurabili
  • Hot Key per programmazione facile e rapida
  • Collegamento seriale a sistemi di monitoraggio
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents