PT5

Les transmetteurs de pression PT5 convertissent une pression en signal de sortie de 4 à 20 mA électrique linéaire adapté à des applications simples comme la commutation de compresseurs et de ventilateurs, ou plus sophistiquées comme la modulation de surchauffe des vannes de contrôle électroniques. Grâce à leur rapport prix/performance très concurrentiel et à un ensemble de câbles M12 préfabriqués faciles à installer, les transmetteurs PT5 représentent le choix idéal pour toutes les applications de pompe à chaleur, de réfrigération et de climatisation.

En savoir plus

Produits

Search
1-9 résultats sur 9 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Fonction
Transmetteurs de pression
Compatibilités des réfrigérants
R410A, R134a, R404A / R507, R407C, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A, R513A, R744, R290
Plage de Mesure
-0.8 to 150 bar

Caractéristiques

  • Capteur piézorésistif avec signal de sortie de 4 à 20 mA et raccord à 2 fils pour le fonctionnement précis des systèmes de contrôle de surchauffe, de compresseur ou de ventilateur
  • Plages de pressions spécialement calibrées avec précision de ±1 % pour répondre aux demandes des applications actuelles de réfrigération et HVAC
  • Entièrement hermétique
  • PT5-xxM avec raccord de pression 7/16”-20UNF et pousse-valve Schrader
  • PT5-xxT vec tube en acier inoxydable de 40 mm et collerette de brasage intégrée pour un montage facile dans les applications exigeant une solution entièrement hermétique
  • PT5-150D pour ;systèmes CO2 subcritiques et transcritiques
  • Résistance aux vibrations, aux chocs et aux pulsations
  • Classe de protection IP65/IP67 (selon le type)

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents