Fermer
Les groupes de réfrigération plein air Copeland ZX combinent la technologie scroll efficace de Copeland avec une conception de vitrine compacte et des caractéristiques d'atténuation du son, les rendant légalement conformes aux applications avec les fluides A2L. La nouvelle gamme est spécifiquement conçue pour répondre à un large éventail d'applications frigorifiques demandant un faible GWP et une solution tournée vers l'avenir.
En savoir plus
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
1 - 5 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-134a R-1270 R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
1 - 5 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-134a R-1270 R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
5 - 10 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-1270 R-134a R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
5 - 10 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-1270 R-134a R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
10 - 20 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-134a R-1270 R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
10 - 20 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-1270 R-134a R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
5 - 10 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-134a R-1270 R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
5 - 10 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-134a R-1270 R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
5 - 10 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-1270 R-134a R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|
Application
|
Température moyenne
|
Plage de capacité
|
10 - 20 kW
|
Phases
|
3
|
Type de réfrigérant
|
R-1234yf
Afficher plus
Afficher moins
R-1270 R-134a R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-455A R-452B R-513A |
Tension
|
380-420
|