Copeland YF*K1E scroll basse température

Les compresseurs scroll Copeland YF*K1E pour les applications basse température présentent une conception optimisée pour les réfrigérants A2L à faible GWP conformes à la norme sur les gaz fluorés. Le compresseur scroll a été optimisé à l’intérieur et à l’extérieur pour créer le compresseur le plus fiable avec les réfrigérants à haute teneur en HFO. Il est de conception entièrement hermétique pour éviter tout risque de fuite de réfrigérant.

En savoir plus
Compatibilités des réfrigérants
R-407A, R-407C, R-455A, R-454A, R-454C
Tension nominale
400 V, 460 V
Fréquence
50, 60 Hz
Applications
Basse température
Plage de puissance frigorifique
1.1 to 7.0 kW
Performances données à conditions
EN12900, application LT

Caractéristiques

  • Un modèle pour plusieurs réfrigérants : R455A, R454A, R454C
  • Conception entièrement hermétique pour éviter tout risque de fuite de réfrigérant
  • Souplesse en termes de puissance requise : plusieurs options de conception
  • Fonctionnement extrêmement silencieux, spécialement adapté aux applications dans des zones urbaines ou résidentielles
  • Conception légère et compacte

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents