Copeland Scroll YB(D)*K1E pour moyenne température

Les modèles standard et digital de la gamme Copeland Scroll™ YB*K1E pour applications à moyenne température présentent une conception optimisée pour les réfrigérants HFO à faible GWP conformes aux normes sur les gaz fluorés avec caractéristiques A2L. Le compresseur scroll est optimisé en interne et en externe pour être le compresseur le plus fiable avec des réfrigérants présentant un GWP inférieur à 150.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 15 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Compatibilités des réfrigérants
R-455A, R-454A, R-454C, R-1234yf
Tensions nominales
400 V
Fréquence
50 Hz
Applications
Moyenne température
Plage de puissance frigorifique
3.08 to 11.65 kW
Performances données à conditions
EN12900, application MT

Caractéristiques

  • Conception optimisée pour les réfrigérants A2L à faible GWP conformes aux normes sur les gaz fluorés
  • Technologie scroll de haute efficacité pour un coût d’exploitation réduit
  • Technologie scroll entièrement hermétique et fiable, pour éviter tout risque de fuite de réfrigérant A2L légèrement inflammable
  • Options de conception multiples pour les OEM
  • Idéal pour les systèmes directs dans les petites applications et l’expansion indirecte dans les applications multi-compresseurs
  • Conforme aux objectifs d’éco-conception

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents