EXN

Vannes de contrôle électriques série EXN pour les applications de pompes à chaleur et de climatisation.

En savoir plus

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Products
:
Comparer
Comparer
Fonction
Détendeurs
Compatibilités des réfrigérants
R410A, R134a, R32, R407C
Capacité
jusqu'à 37,9 (voir conditions)
Conditions
Avec le R407C à une température d'évaporation de +4°C (point de rosée), une température de condensation de +43°C et un sous-refroidissement de 1 K.

Caractéristiques

  • Moteur pas à pas unipolaire
  • Double flux (même performance dans les deux directions du flux en ce qui concerne la puissance)
  • Différentiel de pression de fonctionnement maximal (MOPD) élevé : 40 bar dans la direction normale du flux
  • Bobines amovibles en deux versions : 12 V CC / 24 V CC
  • Modulation en continu du débit masse, aucune contrainte (coups de bélier) dans le circuit de réfrigération
  • Flux linéaire
  • Résolution : 500 impulsions (demi-pas) ou 250 impulsions de pas complets
  • Conception hermétique
  • Fiabilité : 225 millions d'impulsions à une pression différentielle continue de 40 bar
  • EXL/EXM pour R290 (environnements non explosifs uniquement)
  • PS: 45 bar, TS: -30...+70°C
  • Aucun marquage CE conformément à l'art. 3.3 de la DESP 97/23/CE

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents