EX4-8

Vannes de contrôle électriques série EX4-8 – Multifonction : détendeur, dérivation de gaz chaud, régulateur de gaz d'aspiration, pression de refoulement, actionneur de niveau de liquide, etc.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 28 pour Products
:
Fonction
Détendeur, dérivation de gaz chaud, régulateur de gaz aspirés, régulateur de pression de refoulement, actionneur de niveau de liquide, etc.
Compatibilités des réfrigérants
R410A, R134a, R22, R404A, R407C, R407A, R407F, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A, R290
Capacité
jusqu'à 1 789 kW (voir conditions)
Conditions
Application de détendeur avec le R744 à une température d'évaporation de -40°C, une condensation de -10 °C et un sous-refroidissement de 1 %, capacité de vanne à 100 %

Caractéristiques

  • Conception complètement hermétique (absence d'assemblage vissé entre le corps de vanne et le compartiment moteur)
  • Convient à tous les réfrigérants courants (HCFC, HFC, HFO/mélanges HFO) et aux applications subcritiques au CO2.
  • Entraînement par moteur pas à pas
  • Temps de fermeture et d'ouverture réduit
  • Temps de course complète très court
  • Résolution élevée et excellente répétabilité
  • La fonction de fermeture étanche évite la nécessité d'une électrovanne supplémentaire
  • Versions avec débit réversible pour les applications de pompe à chaleur
  • Débit linéaire élev

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents