200 RH / 200 RC

Série Alco Controls d'électrovannes compactes, normalement fermées et à 2 voies pour applications sous haute pression.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Products
:
Fonction
2 voies, normalement fermée
Compatibilités des réfrigérants
R410A, R744
Gamme de Capacité
19,6 à 45,9 (voir conditions)
Conditions
R410A, Application liquide, température de condensation de +38°C, température d'évaporation de +4°C, sous-refroidissement de 1 K, baisse de pression de 0,15 bar entre l'entrée et la sortie de la vanne
Application
Liquide, gaz chaud, gaz aspir

Caractéristiques

  • Dimensions compactes
  • Démontage non nécessaire pour le brasage
  • Démontage non nécessaire pour le brasage
  • Tuyaux cuivre prolongés pour installation facile
  • Max. Pression admissible PS: 200RH 60 bars (200RH6T5 50 bars) , 200RC 130 bars
  • Test de pression en usine PT : 200RH 66 bar (200RH6T5 55 bar), 200RC 143 bar
  • Température moyenne TS : -40 à +120 °C

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents