Copeland presenta un compresor centrífugo sin de aceite con la innovadora tecnología Aero-lift™.

La tecnología de compresión libre de fricción y sin aceite ofrece un rendimiento eficaz, robusto y confiable en aplicaciones para enfriadoras de líquido refrigeradas por aire o por agua.

ST. LOUIS 13 de marzo de 2024 - Copeland, proveedor mundial de soluciones climáticas sostenibles, ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo compresor centrífugo sin aceite con tecnología Aero-lift™. Diseñado para ser una alternativa sin las preocupaciones de la actual tecnología de levitación magnética y de compresión cerámica lubricada por refrigerante, el compresor centrífugo sin aceite de Copeland ofrece un mejor rendimiento, confiabilidad y eficiencia en las aplicaciones de enfriadoras de líquido más exigentes. 

Este nuevo compresor ayudará a los fabricantes de equipos originales y a las partes interesadas del sector a simplificar la aplicación de las tecnologías de compresión sin aceite, al tiempo que satisface los requisitos de la próxima generación en términos de alta eficiencia, flexibilidad de diseño del sistema y compatibilidad con refrigerantes con un menor potencial de calentamiento global (PCG).

Diseñado para aplicaciones críticas en centros de datos, salud, grandes enfriadoras y recuperación de calor, el compresor centrífugo Copeland sin aceite eleva los estándares de rendimiento de las enfriadoras de líquido refrigeradas por aire o por agua. A su vez, ofrece una gran confiabilidad en condiciones de plena carga y carga parcial, con un amplio rango de operación para aplicaciones de alta temperatura ambiente, proporciona un rendimiento superior de alta elevación, a la vez que ayuda al sector a migrar hacia tecnologías más sostenibles y eficientes energéticamente.

La innovadora tecnología Aero-lift permite que el eje del compresor levite y funcione de forma independiente, sin fricción ni dependencia del electromagnetismo, controles complejos o sensores de proximidad, necesarios en los compresores actuales de cojinetes de levitación magnética. Proporciona mejoras de rendimiento durante las interrupciones del suministro eléctrico, permitiendo que el compresor se mueva con suavidad, se apague y vuelva a arrancar rápidamente para minimizar las interrupciones de operación. Este enfoque tecnológico simplificado también elimina la necesidad de cojinetes auxiliares de reserva y mantiene la redundancia en estos escenarios.

Para satisfacer la necesidad de una mayor flexibilidad de diseño y aplicación, el compresor centrífugo Copeland sin aceite está desacoplado de los controles y del variador de frecuencia (VFD), lo que ayuda a los fabricantes de equipos originales a diseñar sistemas capaces de soportar entornos de aplicación en ambientes húmedos y agresivos que podrían dañarlos. Además, su robusto diseño lo hace ideal para adaptarse a las altas velocidades necesarias para soportar los requisitos de las enfriadoras modernas, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento confiable y robusto. Dado que el compresor no depende del aceite para lubricar el sistema, se reduce en gran medida el costo aplicado, las complejidades y las preocupaciones por la confiabilidad.

Esta nueva plataforma de compresores centrífugos sin aceite se está desarrollando para la gama de capacidades que va desde 50 a 200 toneladas, y está optimizada para su uso con la próxima generación de refrigerantes A2L y A1 de menor impacto ambiental (PCG), como el R-1234ze, el R-515B y el R-513A. Esto ayuda a alcanzar los próximos límites de PCG requeridos por la norma de Transición Tecnológicas impuesta por la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, bajo la autoridad de la Ley de Innovación y Fabricación Americana (AIM). 

"El compresor centrífugo Copeland sin aceite combina los legendarios estándares de confiabilidad de la marca Copeland, su experiencia en modulación de compresores y los algoritmos de control adaptativo, para ofrecer mejoras en las principales métricas de rendimiento”, dijo Mike Oakley, director de soluciones centrífugas de Copeland. "Tras miles de horas de pruebas rigurosas y extremadamente confiables, se ha demostrado que puede alcanzar hasta un 10% más de eficiencia a plena carga en comparación con otras tecnologías de compresión en aplicaciones refrigeradas por aire. También proporciona un aumento de la eficiencia de hasta un 40% en el valor integrado a carga parcial, superando con creces los requisitos mínimos de eficiencia ASHRAE 90.1 para un sistema de dos compresores y 200 toneladas de capacidad, en comparación con la tecnología de tornillo existente. Esta eficiencia es posible gracias a la integración de componentes críticos, incluida la tecnología Aero-lift y numerosas patentes ya concedidas e innovaciones pendientes de patentamiento en el compresor y el control."

Copeland planea expandir progresivamente la disponibilidad del producto a nivel mundial, a la vez que trabaja activamente con fabricantes de equipos originales y consultores para introducir la tecnología en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Si desea más información sobre el compresor centrífugo Copeland con tecnología Aero-lift, libre de aceite, visite Copeland.com/oil-free-centrifugal.

Acerca de Copeland

Copeland, proveedor global de soluciones climáticas sostenibles, combina marcas líderes en compresión, controles, software y monitorización para calefacción, refrigeración y enfriamiento. Con la mejor ingeniería y diseño en su categoría y una cartera más amplia de soluciones, no sólo marcamos la pauta en el liderazgo en la fabricación de compresores, sino que somos pioneros en su evolución. Combinando nuestra tecnología con nuestras soluciones de gestión inteligente de la energía, podemos regular, supervisar y optimizar las condiciones de operación para ayudar a proteger el medioambiente, al tiempo que proporcionamos confort en cualquier espacio. Gracias a nuestros productos energéticamente eficientes, nuestras soluciones preparadas para su regulación y nuestra experiencia, estamos innovando para revolucionar la próxima generación de tecnologías climáticas. Para más información, visite copeland.com.


Póngase en contacto con

Michelle Crawley
TriComB2B
[email protected]
937-890-5133

Active JavaScript para usar este sitio web.