Copeland™ scroll Outdoor Refrigeration Unit X-Line
Based on Copeland™ scroll compressors, the X-Line is designed for medium- and low-temperature refrigeration applications.
Cada sistema de refrigeración tiene su lugar correcto en la industria del servicio de alimentos, dependiendo de la aplicación específica y el criterio de funcionamiento único de la instalación. Los avances recientes en la tecnología OCU han fortalecido la carcasa para elegir unidades condensadoras para exteriores en lugar de las autónomas o sistemas de bastidores.
Modelo básico | R-134a | R-22 | R-404A | R-407A | R-407C | R-448A / R- 449A |
XFAM-008Z | N/A | N/A | 8.76 | 8.22 | 8.08 | 8.45 |
XFAM-010Z | N/A | N/A | 9.22 | 8.76 | 8.63 | 8.75 |
XFAM-012Z | N/A | N/A | 9.77 | 8.94 | 9.20 | 9.01 |
XFAM-015Z | 9.57 | 8.87 | 9.79 | 9.82 | 9.70 | 9.17 |
XFAM-017Z | 9.97 | 9.29 | 10.22 | 9.98 | 10.01 | 9.62 |
XFAM-022Z | 10.08 | 9.87 | 10.39 | 10.27 | 10.22 | 9.79 |
XFAM-030Z | 10.81 | 10.93 | 10.41 | 10.50 | 10.96 | 10.40 |
XFAM-045Z | 10.51 | 10.46 | 10.37 | 9.93 | 10.57 | 10.38 |
XFAM-050Z | 9.22 | 9.59 | 9.17 | 9.25 | 9.26 | 9.31 |
XFAM-060Z | 9.45 | 9.90 | 9,36 | 9.43 | 9.42 | 9.48 |
Este sistema de refrigeración está diseñado y certificado para su uso en aplicaciones en enfriadores de cámaras frigoríficas.
Con su delgado perfil, diseño liviano y opción para montar en la pared, la Línea X da a los operadores la flexibilidad para instalar la unidad en la mayoría de ubicaciones con limitaciones de espacio. Esto disminuye los costos de instalación y ayuda a evitar las soluciones costosas del diseño del sistema o problemas de reubicación.
Instale la Línea X, incluso en los lugares con mayor restricción de espacio.
La Unidad de refrigeración para exteriores Copeland™ scroll Línea X está diseñada para temperaturas medias y bajas, enfriadores de cámaras frigoríficas, congeladores y exhibidores que se encuentran comúnmente en las tiendas de conveniencia y restaurantes. Con la mejor de las eficiencias energéticas, un perfil delgado, niveles de sonido ultra bajos, diagnósticos superiores y protección incorporada, la Línea X presenta refrigeración comercial confiable al mismo tiempo que resuelve muchos de los desafíos de minoristas de formato pequeño del presente.