ProAct™ Energy Monitoring and Targeting
You must measure asset performance to manage it—that’s why we created a service that uses meter-level data to monitor energy in real time.
Los equipos de monitorización y control en tiempo real de Copeland generan un ahorro de energía promedio del 24%.
Nuestro servicio de monitorización y determinación de objetivos de energía realiza el seguimiento de inconsistencias en el rendimiento de la energía que desencadena avisos, advertencias o alarmas para que usted pueda tomar medidas de inmediato. La medición inteligente y virtual y los informes web automáticos garantizan que usted tenga toda la información que necesita para tomar decisiones fundamentadas mientras reduce el consumo y el costo.
Los informes de energía incluyen los siguientes:
Informe de excepciones
Gráfico comparativo de días
Análisis de carga base
Informe mensual de cargas
Análisis de regresión
Análisis de factor de carga
Desde la temperatura de la tienda hasta puntos de ajuste de refrigeración y HVAC, un sistema avanzado de monitorización de energía podría hacerle ahorrar mucho dinero en el costo de consumo.
Abordar sus necesidades de eficiencia energética y garantizar la seguridad alimentaria es importante para su reputación como minorista y puede ayudarlo a retener clientes leales y con conciencia energética.
La gestión de alertas es solo uno de los diversos productos y servicios de ProAct que ofrecemos. Haga clic aquí para ver más.